MV-PI
Nyt produktProdukt #r3807
Rørbøjle til ventilationsrør med lydisoleringselement og M8/M10-forbindelseshoved
- Godkendelser: Acustic insulaton DIN 4109 inspected
- Temperaturmodstand: -40 - 110 °C
- Materialesammensætning: DD11 - DIN EN 10111
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, rørbøjle, installation eller rørbøjler
Egenskaber og fordele
- Klik-lukning - rør med forskellige diametre kan indsættes og fastgøres hurtigt og nemt vha. den lodrette lynlukning
- Kontrolleret lydisoleringsindlæg - EPDM-gummiindlæg med bred kantgrebsprofil (op til 450 mm dia.); fastklæbet på 500 mm dia. og større for at forhindre, at gummiindlægget glider under monteringen
- Fastspændingsområderne passer til alle foldede rør med spiralsøm i standardstørrelser
- Rørbøjle til ventilationsrør med M8/M10-forbindelseshoved
- Lydisolering certificeret til DIN 4109
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af ventilationsrør med spiralsøm i henhold til DIN 24145/DIN EN 1506
- Anbefales kun til brug i tørre indendørs miljøer

Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.