LH Sprinklerrørstrop
Nyt produktProdukt #r4750
Elforzinkede standard-sprinkler-loop-bøjler med FM (Factory Mutual) og UL-godkendelser til brandsprinkler-opgaver
- Gevindforbindelse – M: M10
- Godkendelser: UL-godkendt EX15279, FM godkendt
- Materialesammensætning: Ulegeret stål type-B - ASTM A653M-06a, SGCC - JISG 3302
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, rørbøjle, installation eller rørbøjler
Egenskaber og fordele
- Enkel rørmontage takket være to-komponent-sprinkler-loop-bøjler
- Del af et omfattende udvalg af løsninger til fastgørelse af sprinklerrør til stort set alle brandsprinkler-opgaver
- Hjælper med at gøre installationsarbejdet hurtigere og lettere
- Højdejusteringsmøtrik til nem nivellering
Arbejdsopgaver
- Enkeltpunktsfastgørelse til brandsprinkler-opgaver
- Anbefales kun til brug ved tørre indendørs miljøer
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.