MP-KF 170 Kølerørsbøjle
Nyt produkt PremiumProdukt #r4853
Førsteklasses isoleret rørbøjle med høj tæthed til robuste køleopgaver
- Temperaturmodstand: -50 - 110 °C
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Miljøbetingelser: Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Del
Egenskaber og fordele
- To-delt rørbøjle for hurtigere montering
- Integreret stålbøjle i isoleringsmaterialet for optimal lastoverførsel
- Ingen tætningsmasse påkrævet – dampspredningstæt takket være tætningstape
Arbejdsopgaver
- Montage af kølerør op til 609 mm i diameter til industrielle og airconditionopgaver