MP-PI Rørbøjle (lydisoleret)
Nyt produktProdukt #r517778
Standard elforzinket rørklemme med lydisoleringsindlæg til lette opgaver
- Gevindforbindelse – M: M8, M10
- Godkendelser: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Class E
- Temperaturmodstand: -40 - 110 °C
Del
Egenskaber og fordele
- Rørbøjle med to skruer giver enklere rørmontering
- Kort forbindelseshoved giver mulighed for montering tæt på væg, gulv eller loft
- Fastspændingsområderne passer til alle standard plastik- og stålrør
- Høj kvalitet godkendt af tredjeparter
- Sikkert fastgjort gummiindlæg – intet tab af gummi
Arbejdsopgaver
- Montering af lette til mellemsvære rør
- Fastgørelse af rør i bolig- og industribyggeri
- Fastgørelse af rør til frisk vand, spildevand og varme i beboelses- og industrikonstruktioner
- Anbefales kun til brug i tørre indendørs miljøer
- Rørbøjler kun til brug i tørre, indendørs omgivelser