MP-MIS Rørbøjle robust (lydisoleret)
Nyt produkt PremiumProdukt #r583297
Premium elforzinket rørklemme med indlæg med høj temperaturbestandighed til særligt tunge røropgaver
- Temperaturmodstand: -60 - 200 °C
- Materialesammensætning: S235JRG - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, rørbøjle, installation eller rørbøjler
Egenskaber og fordele
- Solide, påsvejste møtrikker til låseskruer (diameter 68/72 mm og større)
- Formonteret gummiprofilindlæg, glider ikke ud
- Profileret klemmebånd for forbedret stivhed
- Høj temperaturmodstand op til +200 °C
Arbejdsopgaver
- Tunge rørinstallationer på op til 250 mm
- Montering af industrielle rør
- Fastgørelse af rør, som udsættes for et forhøjet temperaturinterval
- Anbefales kun til brug ved tørre indendørs miljøer