MP-H Rørbøjle med hurtig lukning - lette belastninger
Nyt produkt StandardProdukt #r583699
Standard elforzinket rørklemme uden lydisoleringsindlæg til lette opgaver
- Gevindforbindelse – M: M8, M10
- Godkendelser: ETA
- Materialesammensætning: DC01 - DIN EN 10130
Del
Kunder søgte også efter let rørbøjle, galvaniseret rørbøjle eller rørbøjle
Egenskaber og fordele
- Rørbøjle med to skruer og sidedrejningsmekanisme
- Komplet klemmesortiment i alle størrelser fra mindst til størst mulige diameter i hele produktserien
- Kliklukning til nemmere og hurtigere formontering
- Svejset, dobbelt forbindelseshoved M8/M10 for øget fleksibilitet
- Fastspændingsområde uden mellemrum
Arbejdsopgaver
- Montering af lette rør op til 6" (eller 172 mm)
- Fastgørelse af rør til frisk vand, spildevand og varme
- VVS-, varme og gasopgaver med rør af forskellige materialer
- Anbefales kun til brug i tørre indendørs miljøer
- Montering af varme- og sanitetsrør

Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.