MP-PI HDG Rørbøjle (lydisoleret)
Nyt produkt StandardProdukt #r7768668
Standardvarmgalvaniseret (HDG) rørklemme med lydisoleringsindlæg til lette opgaver
- Gevindforbindelse – M: M8, M10
- Temperaturmodstand: -40 - 110 °C
- Materialesammensætning: SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
Del
Egenskaber og fordele
- Rørbøjle med to skruer til nemmere montering af rør
- Kort forbindelseshoved giver mulighed for montering tæt på væg, gulv eller loft
- Fastspændingsområderne passer til alle standard plastik- og stålrør
- Udviklet til holdbarhed og pålidelighed – godkendt af tredjepartsgodkendelser
- Sikkert fastgjort gummiindlæg – stort set umuligt at tabe eller miste
Arbejdsopgaver
- Montering af lette til mellemsvære rør
- Fastgørelse af rør i bolig- og industribyggeri
- Fastgørelse af rør til frisk vand, spildevand og varme i beboelses- og industrikonstruktioner
- Anbefalet til brug udendørs og indendørs miljøer med moderat korrosive forhold