GR-G gevindrør – stål af styrke 4.6
Nyt produktProdukt #r4293
Galvaniserede gevindrør med stålkvalitet 4,6, der bruges som tilbehør til forskellige arbejdsopgaver
- Materialesammensætning: Stål, styrke 4.6
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Længde - L: 2000 mm
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, din dele, installation eller DIN
Egenskaber og fordele
- Fleksibel - kan bruges i forskellige opgaver
- Kan tilskæres i længden efter behov
- Brug for færre dele - til nem og hurtig montering
Arbejdsopgaver
- Flere forbindelser med Hilti modulære supportsystemer
- Anbefales til brug i tørre, indendørs omgivelser