MT-C-T/1 Hjørnebeslag
Nyt produktProdukt #r12283519
Hjørnebeslag til vinkelret samling af montageskinner
- Materialesammensætning: Q355 eller bedre stål
- Overfladefinish: Forzinket - kun til tør indendørs brug
- Materialetykkelse: 6 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle modulære MEP-støttestrukturer
- Nem at installere – kompatibel med Hilti MT vridlås, et hurtigere alternativ til fjedermøtrikker til samling af et modulært støttesystem
- Fleksibel – gør det muligt at fastgøre et vandret stringerelement til et lodret stringerelement
- Adaptiv – i modsætning til svejsning, kan du med vinkelkonsoller tilpasse stringerkanalrammen under montering og til de fremtidige MEP-krav
- Omfattende softwarestøtte – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-supportvælger, Revit®-serie og plug-ins til Staad Pro® og Smart 3D® kan alle strømline design og ordrer
Arbejdsopgaver
- Retvinklede forbindelser mellem alle MT-stringerkanaler på alle sider
- Samling af 2D-metalindramning til MEP-støttestrukturer
- Passende til brug ved tørre, indendørs miljøer


Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.