MT-C-LL1 Hjørnebeslag
Vinkelbeslag MT-C-LL1 #2272047
Hjørnebeslag til vinkelret samling af montageskinner
- Materialesammensætning: Q235 eller bedre stål
- Overfladefinish: Elforzinket - kun til tør indendørs brug
- Materialetykkelse: 4 mm
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 10 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
10
Rabatteret nettopris
DKK 720,40
DKK 72,04 / 1 Stk.
Teknisk data

Materialesammensætning
Q235 eller bedre stål
Overfladefinish
Elforzinket - kun til tør indendørs brug
Materialetykkelse
4 mm
Vægt
0.34 kg
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle modulære MEP-støttestrukturer
- Nem at installere – kompatibel med Hilti MT vridlås, et hurtigere alternativ til fjedermøtrikker til samling af et modulært støttesystem
- Adaptiv – i modsætning til svejsning, kan du med vinkelkonsoller tilpasse stringerkanalrammen under montering og til de fremtidige MEP-krav
- Omfattende softwarestøtte – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-supportvælger, Revit®-serie og plug-ins til Staad Pro® og Smart 3D® kan alle strømline design og ordrer
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af L-formede forbindelser mellem alle MT-stringerkanaler
- Samling af 2D-metalindramning til MEP-støttestrukturer, såsom stringertrapez
- Passende til brug ved tørre, indendørs miljøer
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.