MT-C-T A Vinkelbeslag
Nyt produktProdukt #r12283679
Justerbar vinkelbeslag til forbindelse af montageskinner i T-samling
- Materialesammensætning: Q355 eller bedre stål
- Overfladefinish: Forzinket - kun til tør indendørs brug
- Materialetykkelse: 4 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle modulære MEP-støttestrukturer
- Nem at installere – kompatibel med Hilti MT vridlås, et hurtigere alternativ til fjedermøtrikker til samling af et modulært støttesystem
- Justering – giver op til 25 mm fleksibilitet ved fastgørelse af vandrette stringerelementer på tværs af toppen af lodrette stringerelementer
- Adaptiv – i modsætning til svejsning, kan du med vinkelkonsoller tilpasse stringerkanalrammen under montering og til de fremtidige MEP-krav
- Omfattende softwarestøtte – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-supportvælger, Revit®-serie og plug-ins til Staad Pro® og Smart 3D® kan alle strømline design og ordrer
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af vandret MT-stringer på lodrette MT-bærebjælker, f.eks. til integrerede hævede gulve i datacentre
- Samling af 2D-metalindramning til MEP-støttestrukturer
- Passende til brug ved tørre, indendørs miljøer


Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.