MT-ES-40 Laskebeslag
Nyt produktProdukt #r12283697
Beslag til kobling af MT montageskinner ende-til-ende (MT-40, 50, 60, 40D)
- Materialesammensætning: Q235 eller bedre stål
- Overfladefinish: Forzinket - kun til tør indendørs brug
- Materialetykkelse: 4 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle modulære MEP-støttestrukturer
- Nem at installere – kompatibel med Hilti MT vridlås, et hurtigere alternativ til fjedermøtrikker til samling af et modulært støttesystem
- Adaptiv – i modsætning til svejsning, kan du med vinkelkonsoller tilpasse stringerkanalrammen under montering og til de fremtidige MEP-krav
- Omfattende softwarestøtte – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-supportvælger, Revit®-serie og plug-ins til Staad Pro® og Smart 3D® kan alle strømline design og ordrer
Arbejdsopgaver
- Udvidelse af MT stringerkanaler ved at fastgøre dem sammen fra ende-til-ende
- Samling af metalstrukturer til MEP-støttestrukturer, når der kræves længere spændvidder eller øget gulv/loftsafstand
- Passende til brug ved tørre, indendørs miljøer


Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.