MT-C-GL A OC Vinkelbeslag
Nyt produktProdukt #r12283701
Justerbar, robust vinkelbeslag til samling af kraftige MT montageskinner, som kan udsættes for belastning i tre retninger, til udendørs brug med lav forurening
- Materialesammensætning: Q355 eller bedre stål
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret – til udendørs brug
- Materialetykkelse: 4 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle modulære MEP-støttestrukturer
- Nem at montere – et-trins montering med gevindformede Hilti MT-TFB-bolte
- Justerbart – huller muliggør højdejustering i 5 mm intervaller
- Adaptiv – i modsætning til svejsning, kan du med vinkelkonsoller tilpasse stringerkanalrammen under montering og til de fremtidige MEP-krav
- Omfattende softwarestøtte – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-supportvælger, Revit®-serie og plug-ins til Staad Pro® og Smart 3D® kan alle strømline design og ordrer
Arbejdsopgaver
- Retvinklede forbindelser mellem MT-80-, MT-90- og MT-100-bærebjælker
- Samling af metalprofilplade til MEP-støttestrukturer, når der kræves modstand over for 3D-belastninger
- Passende til brug i moderat korrosive miljøer


Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.