MT-C-GS OC Vinkelbeslag
Nyt produktProdukt #r12283751
Robust vinkelbeslag til samling af montageskinner, som kan udsættes for belastninger i tre retninger, til udendørs brug med lav forurening
- Materialesammensætning: Q355 eller bedre stål
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret – til udendørs brug
- Materialetykkelse: 3 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle modulære MEP-støttestrukturer
- Nem at montere – et-trins montering med gevindformede Hilti MT-TFB-bolte
- Adaptiv – i modsætning til svejsning, kan du med vinkelkonsoller tilpasse stringerkanalrammen under montering og til de fremtidige MEP-krav
- Fleksibel – kan også bruges som endeplade og fastgøres med Hilti-ankre eller DX-sømpistoler
- Omfattende softwarestøtte – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-supportvælger, Revit®-serie og plug-ins til Staad Pro® og Smart 3D® kan alle strømline design og ordrer
Arbejdsopgaver
- Retvinklede forbindelser mellem alle MT-bærebjælker eller -stringerkanaler
- Samling af metalprofilplade til MEP-støttestrukturer, når der kræves modstand over for 3D-belastninger
- Fastgørelse af MT-stringerkanal til betongulve, vægge eller lofter
- Fastgørelse af MT-stringerkanal på bærende stål
- Passende til brug i moderat korrosive miljøer


Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.
Tekniske data
Dokumenter
-
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-030 (DA), [ 118.4 kB ]
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-030 (EN), [ 117.6 kB ]
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-018 (EN), [ 5.2 MB ]
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-018 (DA), [ 734.4 kB ]
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-022 (EN), [ 129.7 kB ]
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-028 (EN), [ 288 kB ]
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-022 (DA), [ 130.6 kB ]