MT-C-GSP L OC L-forbinderplade
Nyt produktProdukt #r12283753
Laskeplade til L-formede forbindelser med MT-70- og MT-80 montageskinner, til udendørs brug med lav forurening
- Materialesammensætning: Q355 eller bedre stål
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret – til udendørs brug
- Materialetykkelse: 4 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle modulære MEP-støttestrukturer
- Nem at montere – et-trins montering med gevindformede Hilti MT-TFB-bolte
- Adaptiv – i modsætning til svejsning kan du med spjældplader tilpasse modulære metalprofilplader under montering og til fremtidige MEP-krav
- Øget belastning – kan bruges sammen med MT-C-GS OC og MT-C-GS A OC
- Omfattende softwarestøtte – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-supportvælger, Revit®-serie og plug-ins til Staad Pro® og Smart 3D® kan alle strømline design og ordrer
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af L-formede forbindelser mellem to MT-70- eller MT-80-bærebjælker
- Passende til brug i moderat korrosive miljøer


Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.