MT-C-GLP T OC T-forbinderplade
Nyt produktProdukt #r12283755
Laskeplade til T-formede forbindelser med MT-80- eller MT-100 montageskinner, til udendørs brug med lav forurening
- Materialesammensætning: Q355 eller bedre stål
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret – til udendørs brug
- Materialetykkelse: 4 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle modulære MEP-støttestrukturer
- Nem at montere – et-trins montering med gevindformede Hilti MT-TFB-bolte
- Adaptiv – i modsætning til svejsning kan du med spjældplader tilpasse modulære metalprofilplader til fremtidige MEP-krav
- Øget belastning – kan bruges sammen med MT-C-GL OC og MT-C-GL A OC
- Omfattende softwarestøtte – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-supportvælger, Revit®-serie og plug-ins til Staad Pro® og Smart 3D® kan alle strømline design og ordrer
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af T-formede forbindelser mellem to MT-80-, MT-90- eller MT-100-bærebjælker
- Passende til brug i moderat korrosive miljøer


Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.