MT-ES-70 OC Laskebeslag
Nyt produktProdukt #r12283757
Beslag til stødforbindelse af MT-70- eller MT-80-montageskinner, til udendørs brug med lav forurening
- Materialesammensætning: Q355 eller bedre stål
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret – til udendørs brug
- Materialetykkelse: 5 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle modulære MEP-støttestrukturer
- Nem at montere – et-trins montering med gevindformede Hilti MT-TFB-bolte
- Adaptiv – i modsætning til svejsning kan du med splejsegaffelbolte tilpasse modulære metalprofilplader til fremtidige MEP-krav
- Omfattende softwarestøtte – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-supportvælger, Revit®-serie og plug-ins til Staad Pro® og Smart 3D® kan alle strømline design og ordrer
- Korrosionsbestandighed – varmgalvaniseret for at beskytte mod fugt og kemisk korrosion
Arbejdsopgaver
- Udvidelse af MT-70- eller MT-80-bærebjælker ved at fastgøre dem sammen fra ende til ende
- Samling af metalstrukturer til MEP-støttestrukturer, når der kræves længere spændvidder eller øget gulv/loftsafstand
- Passende til brug i moderat korrosive miljøer


Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.