MT-P-GXL S1 OC Sandwichplade
Nyt produktProdukt #r12283772
Robust sandwichplade til at fastgøre skinnekonstruktioner på stålbjælker, til udendørs brug med lav forurening
- Materialesammensætning: Q355 eller bedre stål
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret – til udendørs brug
- Materialetykkelse: 12 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle modulære MEP-støttestrukturer
- Nem at montere – fire opslidsede borehuller til anker for at forenkle placering
- Boring, svejsning eller forankring kræves ikke – modulære endeplader med U-beslag omkring en stålbjælke uden fastgørelse direkte på den
- Teknisk og beregningsservice tilgængelig – dine lokale Hilti-ingeniører kan tilbyde rådgivning og beregningsservice i mere komplekse projekter
- Korrosionsbestandighed – varmgalvaniseret for at beskytte mod fugt og kemisk korrosion
Arbejdsopgaver
- Samling af en sandwich-U-beslag omkring bærende stål til fastgørelse af MT-endeplader (gevindstang påkrævet)
- Passende til brug i moderat korrosive miljøer


Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.
Tekniske data
Dokumenter
-
- Montagevejledning MT-B-GXL S1-S3, Kinesisk, Lettisk, Hebrew, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Koreansk, Ukrainsk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 13 MB ]