ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

MT-AB-LL2 45 OC 45-graders vinkelbeslag

Trekant med underskinne MT-AB-LL2 45 OC #2273585

Vinkelbeslag til forankring af 45 graders vinklet MT-40- og MT-50 montageskinne til beton eller skinne, til udendørs brug med lav forurening

  • Materialesammensætning: Q235 eller bedre stål
  • Overfladefinish: Varmgalvaniseret – til udendørs brug
  • Materialetykkelse: 4 mm

Valgmuligheder

Pakkestørrelse
  • 10 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
10
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 2.203,60
DKK 220,36 / 1 Stk.

Teknisk data

03_MT-AB-LL2 45_0001 (218685)
Materialesammensætning
Q235 eller bedre stål
Overfladefinish
Varmgalvaniseret – til udendørs brug
Materialetykkelse
4 mm
Vægt
0.6 kg
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle modulære MEP-støttestrukturer
  • Nem at installere – kompatibel med Hilti MT vridlås, et hurtigere alternativ til fjedermøtrikker til samling af et modulært støttesystem
  • Omfattende softwarestøtte – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-supportvælger, Revit®-serie og plug-ins til Staad Pro® og Smart 3D® kan alle strømline design og ordrer
  • Teknisk og beregningsservice tilgængelig – dine lokale Hilti-ingeniører kan tilbyde rådgivning og beregningsservice i mere komplekse projekter
  • Korrosionsmodstand – varmgalvaniseret for at beskytte mod fugt og kemisk korrosion

Arbejdsopgaver

  • Skaber en robust 45-graders forbindelse mellem to MT-45- eller MT-50-stringerkanaler
  • Lateral afslibning af let metalprofilplade og MEP-støttestrukturer
  • Passende til brug i moderat korrosive miljøer

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.