MT-CC-60 U-beslag
Nyt produktProdukt #r13701099
Beslag til skinne-til-skinne eller skinne-til-kraftig skinne tværforbindelser mellem to MT-montageskinner
- Materialesammensætning: Q235 eller bedre stål
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Materialetykkelse: 4 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Kompatibel med MT Twist-Lock og MT gevindforskruede montageskruer – til meget hurtigere, adapterbar samling
- Universel, så du kan udføre mange forskellige opgaver med kun få dele
- Vridelås og gevindforskydningsbolt montagebolt forskydnings- og trækbelastninger
- Kompatibel med flere stringerkanaler/bjælkeprofiler
Arbejdsopgaver
- Tværgående forbindelse af en stringer til en anden kanal eller bjælke
- Passende til brug ved tørre, indendørs miljøer


Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.