MT-CC-BS 40/50 U-beslag
Nyt produktProdukt #r13701105
Beslag til tværforbindelser mellem MT-montageskinne og stål
- Materialesammensætning: Q235 eller bedre stål
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Materialetykkelse: 4 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Kompatibel med MT Twist-Lock og MT gevindforskruede montageskruer – til meget hurtigere, adapterbar samling
- Universel, så du kan udføre mange forskellige opgaver med kun få dele
- Vridelås og gevindforskydningsbolt montagebolt forskydnings- og trækbelastninger
- Kompatibel med flere stringerkanaler/bjælkeprofiler
Arbejdsopgaver
- Tværgående forbindelse af en stringerkanal til stål
- Passende til brug ved tørre, indendørs miljøer


Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning MT-CC-BC/S-40/50, Sardisk, Kinesisk, Lettisk, Hebrew, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Thai, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Koreansk, Ukrainsk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Malaysisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 1.4 MB ]