MT-C-GLP X A OC Forbinderplade
Nyt produktProdukt #r14033098
Varmgalvaniseret forbinderplade til udkragningstilslutninger med MT-80 MT-100 skinner i moderat korrosive omgivelser
- Materialesammensætning: Q355 eller bedre stål
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Materialetykkelse: 4 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Øget belastningsmodstand for udkragede bjælker
- Justerbar – aflange huller giver mulighed for 5 mm (1/4") justering
- Kompatibel med MT gevindformede montageskruer – til meget hurtigere, adapterbar samling
- Korrosionsmodstand – varmgalvaniseret for at beskytte mod fugt og kemisk korrosion
- Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle modulære MEP-støttestrukturer
Arbejdsopgaver
- Retvinklede forbindelser mellem MT-80-bjælker (inklusive udkragninger)
- Passende til brug i moderat korrosivt miljø