MT-C-GSP T A OC Forbinderplade
Nyt produktProdukt #r14033100
Varmgalvaniseret laskeplade til T-formede forbindelser mellem MT-montageskinner, til udendørs brug med lav forurening
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Materialetykkelse: 4 mm
- Vægt: 0.47 kg
Del
Egenskaber og fordele
- Justerbar – aflange huller giver mulighed for 5 mm (1/4") trinvis justering
- Kompatibel med MT gevindformede montageskruer – til meget hurtigere, adapterbar samling
- Korrosionsmodstand – varmgalvaniseret for at beskytte mod fugt og kemisk korrosion
- Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle modulære MEP-støttestrukturer
Arbejdsopgaver
- Samling og forstærkning af modulære støttestrukturer bestående af MT-70 og MT-80 bjælker
- Passende til brug i moderat korrosivt miljø