MT-C-GSP L A OC Forbinderplade
Nyt produktProdukt #r14033300
Varmgalvaniseret laskeplade til L-formede forbindelser mellem MT-montageskinner, til udendørs brug med lav forurening
- Materialesammensætning: Q355 eller bedre stål
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Materialetykkelse: 4 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Justerbar – aflange huller giver mulighed for 5 mm (1/4") trinvis justering
- Kompatibel med MT gevindformede montageskruer – til meget hurtigere, adapterbar samling
- Korrosionsmodstand – varmgalvaniseret for at beskytte mod fugt og kemisk korrosion
- Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle modulære MEP-støttestrukturer
Arbejdsopgaver
- Samling og forstærkning af modulære støttestrukturer bestående af MT-70 og MT-80 bjælker
- Passende til brug i moderat korrosivt miljø


Tekniske data
Dokumenter
-
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-030 (DA), [ 118.4 kB ]
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-022 (EN), [ 129.7 kB ]
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-018 (DA), [ 734.4 kB ]
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-022 (DA), [ 130.6 kB ]
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-028 (EN), [ 288 kB ]
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-030 (EN), [ 117.6 kB ]
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-018 (EN), [ 5.2 MB ]