MT-PCC-G rørholderforbinder
Nyt produktProdukt #r16581903
Gevindrør til forbinderfastgørelse af rørbeslag direkte på MT-bjælker
- Materialesammensætning: Q355 eller bedre stål
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3)
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtigere montering af rørbeslag – fastgør en rørholder ved hjælp af kun to gevinddannende bolte og slagnøgle med adaptiv momentmodul
- Fuld justering – nem montering af rørbøjler i den rigtige position fra M8 til M16
- Korrosionsmodstand – varmgalvaniseret for at beskytte mod fugt og kemisk korrosion
- Hjælper med at reducere installationsomkostninger – denne nye løsning bruger færre og mere simple komponenter end tidligere Hilti-rørbøjle, hvilket sparer dig på forhåndsomkostninger og tid på stedet
- Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle bæringer af installationsføringer
Arbejdsopgaver
- Tilslutning af rørbøjler direkte på MT-70, MT-80, MT-90 og MT-100 bjælker
- Montering af mellemtunge/tunge rør på trapez
- Montering af mellemtunge/tunge rør på vægkonsoller
- Montering af mellemtunge/tunge rør på gulvmonterede T-stolper og sidested
- Montering af mellemtunge/tunge rør i multi-trade MEP-understøttelser