MT-C-LL1 FL OC Formonteret vinkelforbinder
Nyt produktProdukt #r21344634
Retvinklet forbinder med formonteret Fast-Lock-møtrik og -bolt til samling af stringerkanalkonstruktioner, til udendørs brug med lav forurening
- Materialesammensætning: Q235B
- Materiale og belægning: Stål – udendørsbelagt
- Materialetykkelse: 4 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtigere installationer – formonteret med Hilti MT Fast-Lock, vores hurtigste metode til samling af et modulopbygget supportsystem med færre trin
- Forenklet lagerstyring – formontering reducerer i høj grad det samlede antal MT-komponenter, hvilket gør det nemmere at indkøbe, håndtere og opbevare
- Ensartet monteringskvalitet – formontering reducerer antallet af ekstra trin og hjælper med at begrænse monteringsfejl for sikrere monteringer
- En del af Hilti MT-systemet – en økonomisk alt-i-en-løsning til stort set alle modulopbyggede MEP-støttestrukturer
- Korrosionsbestandighed – varmgalvaniseret beskytter mod fugt og kemisk korrosion
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af L-formede forbindelser mellem alle MT-stringer-kanaler
- Samling af 2D-metalindramning til MEP-støttestrukturer, såsom stringertrapez
- Egnet til brug i moderat korrosive miljøer


Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.