MT-C-LL2 FL formonteret vinkel forbinder
Nyt produktProdukt #r21344702
Retvinklet, aflang forbinder med formonteret Fast-Lock-møtrik og -bolt til samling af stringerkanalkonstruktioner
- Materialesammensætning: S235JR, Q235B
- Materiale og belægning: Stål – indendørsbelagt
- Materialetykkelse: 4 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtigere installationer – formonteret med Hilti MT Fast-Lock, vores hurtigste metode til samling af et modulopbygget supportsystem med færre trin
- Forenklet lagerstyring – formontering reducerer i høj grad det samlede antal MT-komponenter, hvilket letter indkøb, håndtering og opbevaring
- Ensartet monteringskvalitet – formontering eliminerer yderligere trin og hjælper med at reducere monteringsfejl for at give sikrere monteringer
- Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk, alt-i-én løsning til stort set alle modulære HIL-støttestrukturer
- Omfattende softwareunderstøttelse – der er adgang til PROFIS Modular Support Engineering, BIMCAD-indhold og Revit®-familier for at strømline design og bestilling
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af L-formede forbindelser mellem alle MT-stringerkanaler
- Samling af 2D-metalrammer til MEP-støttestrukturer, såsom stringertrapez
- Velegnet til brug i tør indendørs miljøer


Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.