MT-AS Rørbøjlesadel
Nyt produktProdukt #r21346841
Rørbøjle til fastgørelse af gevindstænger til med MT-montageskinner
- Materialesammensætning: S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
- Materiale og belægning: Stål – indendørsbelagt
- Materialetykkelse: 2.5 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtig forbindelse af gevindelementer til den åbne side af MT-stringerkanaler
- Nem montage og placering i MT-stringerkanalåbninger
- Enkelt, kompakt del – for højere produktivitet og fleksibilitet
- Findes i forskellige gevindstørrelser
- Robust udformet i ét enkelt stykke uden plastikdele
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af rør på MEP-støttestrukturer
- Fastgørelse af ventilationskanaler til MEP-støttesystemer
- Anbefales til brug i tør, indendørs miljøer


Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.