MT-AS OC Rørbøjlesadel
Nyt produktProdukt #r21346852
Varmgalvaniseret rørbøjlesadel til fastgørelse af gevindstænger til MT-montageskinner
- Materialesammensætning: S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
- Materiale og belægning: Stål – udendørsbelagt
- Materialetykkelse: 2,5 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtig forbindelse af gevindelementer til den åbne side af MT-stringerkanaler
- Nem montage og placering i MT-stringerkanalåbninger
- Enkelt, kompakt del – for højere produktivitet og fleksibilitet
- Findes i forskellige gevindstørrelser
- Robust enkeltdel design uden plastikkomponenter
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af rør på MEP-støttestrukturer
- Fastgørelse af ventilationskanaler til MEP-støttesystemer
- Egnet til brug i moderat korrosive miljøer


Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.