MT-AS B Pendulmøtrik
Nyt produktProdukt #r21812577
Pendulmøtrik til kobling af gevindkomponenter til MT C-kanaler i moderat korrosive miljøer
- Materialesammensætning: Møtrik: C4C - EN 10263-2, DD11 MOD - HN 547, Plastik: PBT
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Vægt: 0.09 kg
Del
Egenskaber og fordele
- Færre arbejdstrin – hurtigere montering på under tre arbejdstrin og savtakket design, der hjælper med at fastgøre forbindelseselementer for bedre håndtering
- Nem at justere – kan indsættes og justeres på et hvilket som helst punkt langs profilen med 2,5 mm (1/8") trinvise justeringer
- Pålidelige installationer – godkendt til forskydningslaster til sikre forbindelser
- En del af Hilti MT-systemet – en økonomisk alt-i-en-løsning til stort set alle modulopbyggede MEP-støttestrukturer
- Korrosionsbestandighed – varmgalvaniseret beskytter mod fugt og kemisk korrosion
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af MEP-medier (hardware) til MT C-kanalprofiler, når der kræves modstand mod forskydningsbelastning
- Multifunktionelle MEP-støttestrukturer, der kombinerer en lang række medier som f.eks. ventilationskanaler, kabelbakker, rør osv.
- Procesrør til energi og industriopgaver
- Loftmonterede MEP-støttestrukturer med tunge belastninger som f.eks. loftsgitre og forsyningsrør og dræn
- Integrerede moduler og skids til understøtning af industrirør og andre tunge bygningskomponenter