MT-THB OC T-bolt
Nyt produktProdukt #r21812579
T-bolt til fastgørelse af forbindere og andre konstruktionselementer i monteringsåbningen på MT Sømløse boksprofiler i moderat korrosive miljøer
- Materialesammensætning: Bolte: F-klasse 8,8 pr. ISO 898-1, Polyamid PA 6, møtrik: ISO 898-2 10
- Overfladefinish: Varmforzinket, 55 µm - DIN EN ISO 1461, bolt, møtrik: min. 40 µm - DIN EN ISO 10684
- Vægt: 0.07 kg
Del
Egenskaber og fordele
- Nem at justere – kan indsættes og justeres på et hvilket som helst punkt langs profilen med 2,5 mm (1/8") trinvise justeringer
- Hurtigere at montere – skift mellem MT-genvindforberedende bolte (MT-TFB) og MT T-bolte (MT-THB) uden afbrydelse, takket være matchende topstørrelse og momentparametre for AT-moduler
- Pålidelige tilslutninger – kompatible med Hiltis adaptive moment-system til tilspænding bolte til den korrekte prætension (kompatibelt værktøj og SI-AT modul kræves)
- En del af Hilti MT-systemet – en økonomisk alt-i-en-løsning til stort set alle modulopbyggede MEP-støttestrukturer
- Korrosionsbestandighed – varmgalvaniseret beskytter mod fugt og kemisk korrosion
Arbejdsopgaver
- Enkel, men sikker bolt til fastgørelse af forbindere og andre konstruktionselementer til MT-profiler
- Valgfri M12x33-version til arbejdsopgaver med gittersystemer over hovedhøjde
- Multifunktionelle MEP-støttestrukturer, der kombinerer en lang række medier som f.eks. ventilationskanaler, kabelbakker, rør osv.
- Procesrør til energi og industriopgaver
- Loftmonterede MEP-støttestrukturer med tunge belastninger som f.eks. loftsgitre og forsyningsrør og dræn