MT-C-GL HA OC vinkelkonsol
Nyt produktProdukt #r21812581
Halvjusterbar og afstivet vinkelkonsol, til robuste MT-boksprofiler med 3D-belastning i moderat korrosive miljøer
- Materialesammensætning: Q355 eller bedre stål
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Materialetykkelse: 4 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtigere at montere – hurtig montering med MT T-bolte (MT-AFB OC) eller MT-gevindformningsbolte (MT-TFB OC) og kompatibel med Hilti Adaptive Torque system, for at undgå over- eller underspænding (kompatibelt værktøj og SI-AT modul kræves)
- Alsidige og sikre forbindelser – brug aflange huller til at justere højden i trin på 5 mm (1/4") eller skjulte huller med gevindformede bolte (MT-TFB) til sikre forbindelser mellem MT-boksprofiler
- Nem justering – brug ankerhullerne i midten af vinkelforbinderen til montering på MT-90H-profiler, så du kan fastgøre, justere og genjustere hvor som helst langs med profilens sømløse rille
- Fleksibel – vinkelkonsoller kan også bruges som endeplade, forankret i beton eller direkte fastgjort til stål (kombiner en, to eller fire konsoller, som passer til dine belastningskrav)
- En del af Hilti MT-systemet – en økonomisk alt-i-en-løsning til stort set alle modulopbyggede MEP-støttestrukturer
Arbejdsopgaver
- Retvinklede forbindelser mellem MT-80, MT-90 og MT-100 boksprofiler, når modstand over for 3D-belastninger kræves
- Fastgørelse af MT C-kanalprofiler til betongulve, vægge, lofter eller til konstruktionsstål
- Multifunktionelle MEP-støttestrukturer, der kombinerer en lang række medier som f.eks. ventilationskanaler, kabelbakker, rør osv.
- Procesrør til energi- og industriopgaver
- Loftmonterede MEP-støttestrukturer med tunge belastninger som f.eks. loftsgitre, forsyningsrør og dræn