MT-C-GLP L A OC L-formet flad forbinderplade
Nyt produktProdukt #r21812583
L-formet fladprofilforbinder til samling og afstivning af modulære understøtninger i moderat korrosive miljøer
- Materialesammensætning: Q355 eller bedre stål
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Materialetykkelse: 4 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtigere at montere – et trins montering ved hjælp af Hilti MT-gevindforberedende bolte (MT-TFB) og kompatibelt med Hilti Adaptive moment-system til problemfri installationer (kompatibelt værktøj og SI-AT-modul er påkrævet)
- Alsidige og sikre forbindelser – brug aflange huller til højdejustering i 5 mm (1/4") intervaller og huller med gevindformede bolte (MT-TFB) til sikre forbindelser mellem MT tunge profiler i boks
- En del af Hilti MT-systemet – en økonomisk alt-i-en-løsning til stort set alle modulopbyggede MEP-støttestrukturer
- Korrosionsbestandighed – varmgalvaniseret for at medvirke til at beskytte mod fugt og kemisk korrosion
- Omfattende softwareunderstøttelse – PROFIS Modular Support Engineering, Revit®-familien og plug-ins til Smart 3D® kan alle bruges til at strømline design og bestilling
Arbejdsopgaver
- Samling og forstækning af modulære supportstrukturer bestående af MT-80, MT-90 eller MT-100 boksprofiler
- Multifunktionelle MEP-støttestrukturer, der kombinerer en lang række medier som f.eks. ventilationskanaler, kabelbakker, rør osv.
- Procesrør til energi- og industriopgaver
- Loftmonterede MEP-støttestrukturer med tunge belastninger som f.eks. loftsgitre og forsyningsrør og dræn
- Integrerede moduler og skids til understøtning af industrirør og andre tunge bygningskomponenter