TE 3000-AVR Robust elektrisk mejselhammer
Nyt produktProdukt #r11668382
Ekstremt kraftfuld mejselhammer til krævende betonnedbrydning, asfaltskæring, jordarbejde og montering af jordspyd
- Arbejdsretning: Gulv
- Borepatrontype: TE-H (Hilti HEX 28)
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 27.1 kg
Del
Egenskaber og fordele
- Opgraderet performance – TE 3000 leverer nu nedbrydningskraft, der kan sammenlignes med 45 kilos trykluft-mejselhamre
- Forbedret håndtering – 10 % vægtreduktion og nyt tophåndtag gør mejselhamren nemmere at styre og transportere
- Aktiv vibrationsreduktion (AVR) – vibrationsdæmpet mejselhammer med to fuldt afkoblede håndtag og -10 % mindre vibration end tidligere TE 3000-modeller
- Hurtigt udskiftelig borepatron i nyt design – til nye Hilti TE-H-mejsler
- Stort set vedligeholdelsesfri, kulfri motor og smøresystemer med tre kamre for mindre nedetid og længere levetid
Arbejdsopgaver
- Nedrivning af plader i armeret beton og fundamenter
- Opbrydning (skæring af asfalt i forbindelse med civilt vejarbejde, rørlægning og fortovsreparation
- Fjernelse af beton til renovering, dækforlængelser, armeringsforstærkning og reparation
- Gravning, udgravning og stampning i stenet, hård ler og andre tætte jordarbejder
- Montering af jordspyd i hårde jordtyper for en sikrere, stigefri montering af jordspyd (TE-H PD-elhammer påkrævet)