TE 500-22 SDS-Max batteri-mejselhammer
Nyt produktProdukt #r13250321
TE 500-22 batteridrevne SDS Max (TE-Y) nedbrydnings- og mejslingshammer med Aktiv vibrationsreduktion (Nuron-batteriplatform) til mejsling i beton eller murværk
- Arbejdsretning: Væg
- Borepatrontype: TE-Y (SDS Maks.)
- Værktøjsvægt: 6 kg
Del
Egenskaber og fordele
- Uovertruffen batteriydelse – revolutionerende Nuron-batterier leverer styrken til at øge produktiviteten og opnå uafhængighed af andre strømforsyninger
- Mere effekt, flere muligheder – TE 500-22 mejslehamre kan udføre alle alle opgaver som sammenlignelige med ledningsbaserede mejselhamre
- Reduceret brugertræthed – Aktiv vibrationsreduktion (AVR) hjælper med at minimere din eksponering for vibration, beskytter dit sundhed bedre og reducerer afbrydelser på arbejdsstedet
- Stort set støvfri nedbrydning – bidrager til sikrere arbejdssteder ved brug sammen med en DRS-B støvsugermodul tilsluttet en kompatibel Hilti støvsuger
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevne borehamre uden at gå på kompromis takket være Nuron-batterier med lang holdbarhed, højtydende mejsler og mange forskellige services, som holder dig produktiv i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Til nedrivning af betonvægge og murværksvægge
- Fjernelse af fliser og puds
- Løsning af kompakt jord
- Mejsling af kanalgennemføringer, kanaler eller gennemføringer til rør i vægge og gulve