TE 2000-22 TE-S batteridrevet mejselhammer
Nyt produktProdukt #r13250322
TE 2000-22 effektfuld og let batteridrevet mejselhammer til opbrydning af beton og andet nedbrydningsarbejde (Nuron-batteriplatform)
- Arbejdsretning: Gulv
- Borepatrontype: TE-S
- Værktøjsvægt: 17.4 kg
Del
Egenskaber og fordele
- Batteridrevne mejselhamre uden ledning – leverer samme nedbrydningsydelse som TE 2000 med ledning og større mejselhamre , men uden ekstra løs vægt
- Start hurtigere – uafhængig af den ofte ikke-pålidelige strømforsyning og nem bærbarhed eliminerer almindelige ventetider ved arbejdsopgaven
- Uovertruffen brugervenlighed – 10 kg lettere og meget slankere end sammenlignelige batteridrevne stikhamre, TE 2000-22 er ideel til mellemskala- og kontrollerede nedbrydning-job, hvor håndtering, værktøjskontrol og mobilitet er meget vigtig for produktiviteten
- Uovertruffen driftstid pr. opladning – nedrive et halvt ton beton pr. opladning på et par revolutionerende Nuron B 22-255 batterier, eller 1,5 ton ved at tilføje den valgfrie store batterikuffert
- Stort set støvfri nedbrydning – op til 95 % reduktion af fint silikastøv ved brug sammen med en TE DRS-B støvsugermodul og kompatibel Hilti støvsuger
Arbejdsopgaver
- Opbrydning af betonplader og fundamenter med en tykkelse på op til 20 cm
- Gulvskæring og skæring af kanaler til rør
- Fjernelse af tunge brosten uden at ødelægge pladerne
- Velegnet til en-dags nedbrydning, hvor en hurtig start og effektiv fremdrift er afgørende
- Opbrydning af betonplader og fundamenter med en tykkelse på op til ca. 8"