TE 1000-AVR mejselhammer til beton
Nyt produktProdukt #r9672135
Alsidig mejselhammer til nedbrydning eller mejsling af betongulve og lejlighedsvise vægarbejdsopgaver (med universel netledning)
- Arbejdsretning: Gulv, Væg
- Borepatrontype: TE-S
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 12.5 kg
Del
Egenskaber og fordele
- Stor alsidighed – integreret design til opbrydning af betongulv og ergonomisk sidehåndtag til lejlighedsvis mejsling
- Vedligeholdelsesfri SR motor uden kontaktkul og smøresystemer med tre kamre for længere serviceintervaller og længere levetid for værktøjet
- Ekstremt lav værktøjsvibration takket være Hiltis AVR-system (Aktiv vibrationsreduktion)
- Aftageligt netkabel for hurtig og nem udskiftning af beskadigede/ødelagte netkabler på arbejdspladsen
- Valgfrit TE DRS-B støvsugermodul, der opsamler 95 % af støvet
Arbejdsopgaver
- Nedbrydning af beton og murværk i gulvniveau eller under taljeniveau
- Renovering af alle typer gulv
- Fjernelse af fliser, oprivning og komprimering
- Kontrolleret mejsling, f.eks. justeringer ved dør- og vinduesåbninger