ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Autofødeenheder til borekerner

Autofeed unit DD AF-CA 220-480V #2082528

Autoføder

  • Til brug sammen med: DD 350-CA, DD 500-CA
  • Vægt: 4.5 kg
  • Mål (LxBxH): 361 x 193 x 133 mm

Kunder søgte også efter diamantboremaskineautomatisk fremføring or Autofeed.

Valgmuligheder

Nominel indgangsspænding
  • 230 V
Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 36.181,85
DKK 36.181,85 / 1 Stk.

Teknisk data

Til brug sammen med
DD 350-CA, DD 500-CA
Vægt
4.5 kg
Mål (LxBxH)
361 x 193 x 133 mm
IP beskyttelsesklasse
IP 55 (EN 60529)
Nominel indgangsspænding
230 V
Nominel indgangseffekt
100 W

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Uovertruffen produktivitet med fuldautomatiseret boreproces
  • Automatisk registrering af overflade, vandstyring, hulstart, jern-boost og gennemboring
  • Intelligent elektronik, der reagerer på enhver ændring i grundmaterialets egenskaber
  • Giver optimal effekt under boreprocessen, hvilket resulterer i længere levetid for udstyret og hurtigere boring
  • Ingen påvirkning af vibration – for større driftssikkerhed og højere arbejdskomfort

Arbejdsopgaver

  • Serieboring af huller og gennemføringer
  • Hjørnehuller til savning
  • Store diametre og dybe huller
  • Serieboring til installation af kabelbakker
  • Boring, hvor adgang til hullet er vanskelig

Produktvideoer

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.