Borestativ DD-HD 30
Nyt produktProdukt #2148548
Borestativ til robuste Hilti-boreenheder (se tekniske data for værktøjskompatibilitet)
- Fikseringstilstand: Anker og vakuum (ekstraudstyr)
- Vinkel kerneboring: Ja
- Søjle forlænger: Ja
Del
Egenskaber og fordele
- Indbygget fin fremføring – boring bliver mindre trættende under kontinuerlig drift
- Vinkelboring – nem, trinløs justering op til 45°
- Omfattende udvalg af tilbehør – såsom vakuumpads, afstandsstykker, tværsøjle, hurtigspindel, fastgørelsessæt
- Nem montering – hurtig tilslutning af drevenhed uden brug af værktøj
Arbejdsopgaver
- Boreområde til diameter op til 300 mm uden afstandsstykker
- Boreområde til diameter op til 600 mm med afstandsstykker
- Boring i vinkler op til 45°
- Kan fastgøres af anker, ved hjælp af valgfri vakuumpad eller med hurtigspindel