VP-U vakuumpumpe
Vakuumpumpe DD VP-U 230V #408458

Vakuumpumper til at fastgøre diamantboringssystemer uden at bruge boring og forankring
- Til brug sammen med: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 30-W, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
- Nominel indgangseffekt: 450 W
- Slangelængde: 3000 mm
Valgmuligheder
Nominel indgangsspænding
- 230 V
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 18.357,70
DKK 18.357,70 / 1 Stk.
Teknisk data
Til brug sammen med
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 30-W, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
Nominel indgangseffekt
450 W
Slangelængde
3000 mm
Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri
9 kg
Mål (LxBxH)
383 x 154 x 282 mm
IP beskyttelsesklasse
IP 54 (EN 60529)
A-vægtet afgivet lydtryksniveau
73 dB (A) 1
- I henhold til den gældende produktstandard (se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger)
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Robust konstruktion, kompakt vakuumpumpe
- Kompatibel med alle Hilti vakuumpads og borestativer
- Høj sugekapacitet
- Lav støj
Arbejdsopgaver
- Vakuumpumper til sikring af vakuumplader under diamantboring
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.