DD 250-CA Diamantboremaskine
Nyt produktProdukt #r12321865
Avanceret robust diamantboremaskine med valgfri Cut Assist-autofødningsenhed til kerneboring af meget små til store diametre på 12-500 mm (1/2" – 20")
- Diameterinterval: 12 - 500 mm
- Grundmateriale: Beton, Armeret beton, Asfalt
- Betjeningstilstand: Rig-baseret boresystem
Del
Egenskaber og fordele
- Luftkølet, robust drevenhed – kernebor bygget til høj performance med et robust design og praktisk styring af boringen
- Ekstremt bredt diameterområde – gear med fire hastigheder til brug sammen med de fleste borekronestørrelser
- Hulstartfunktion – lave vibrationer, lav hastighedstilstand til at starte boring med store kernebor
- Hilti Cut Assist – forsyner kerneboret med fuldautomatisk boring. Starter, når en overflade registreres, og optimerer derefter fortløbende hastighed og vand, selv når der skæres i armeringsjern. Cut Assist betyder højere produktivitet og mere tid til andre opgaver (valgfrit DD AF-CA H autoføderenhed er påkrævet)
- Display med oplysninger i realtid – digitalt vaterpas, gearvælger, effektkontrolfunktion, detaljeret brugsstatistik og let forståelige servicemeddelelser
Arbejdsopgaver
- Boring af gennemføringer til luftkanaler, rør og kabler
- Kerneboring af huller til ankre eller eftermonterede armeringsjern
- Sømboring for kanalgennemføringer
- Assisteret boring af mange huller med DD AF-CA H autoføderenhed
- Assisteret boring af dybe huller og meget store diametre med DD AF-CA H autoføderenhed