DD 350-CA Diamantboremaskine
Nyt produktProdukt #r3411829
Robust diamantboremaskine med højfrekvensmotor og valgfri autoføder til standerbaseret boring i beton med en diameter fra 52-500 mm (2-1/16 – 19-11/16”)
- Diameterinterval: 52 - 500 mm
- Grundmateriale: Beton, Armeret beton
- Betjeningstilstand: Rig-baseret boresystem
Del
Kunder søgte også efter diamantboremaskine
Egenskaber og fordele
- Effektfuld højfrekvens motor med elektronisk hastighedsstyring, som sikrer optimal effekt for alle borstørrelser
- Kompatibel med DD AF-CA styringsenhed, som gør boring til en effektiv og fuldautomatisk proces
- Iron Boost: til et hurtigtydende boost med øget moment ved boring igennem armering
- Takket være kapslingsklasse IP55 kan boringen foretages selv under de mest vanskelige forhold
- LED indikatorer hjælper med at give optimal ydelse og giver længere levetid på borekronen
Arbejdsopgaver
- Boring af huller og gennemføringer
- Huller til ankre eller eftermonterede armeringsjern
- Hjørnehuller til savning
- Åbninger for mandehuller
- Serieboring til installation af kabelbakker


Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.