DD 120-Diamantboremaskine
Nyt produktProdukt #r3677
Ekstrem kompakt, let og mobil diamantboremaskine til standerbaseret boring i beton ved diametre på 16-162 mm (5/8 - 6-3/8")
- Diameterinterval: 16 - 162 mm
- Grundmateriale: Beton
- Betjeningstilstand: Rig-baseret boresystem
Del
Kunder søgte også efter diamantboremaskine
Egenskaber og fordele
- Meget brugervenlig takket være intuitivt designede funktioner og manøvreringsknapper
- Kompakt og let bor til boring i beton – giver meget lettere håndtering
- 2 gear for optimal hastighed og vridmoment
- LED til effektkontrol – viser selv uerfarne brugere, hvordan de opnår den optimale borehastighed og maksimerer borekronens levetid
- Hilti BI+ quick-release muliggør skift af bor på få sekunder – uden brug af værktøj
Arbejdsopgaver
- Vådboring af gennemgående huller i beton til VVS-rør og airconditioninstallationer og åbninger til kabler
- Boring for vand og afløb
- Åbninger for kabelbakker
- Huller for montering af store ankre og armeringsjern
- Montering af rækværk og barrierer


Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.