DD 160-Diamantboremaskine
Nyt produktProdukt #r5063
Kompakt, men stærk diamantboremaskine til standerbaseret boring i beton ved diametre på 25-202 mm (31/32 - 7-15/16”)
- Diameterinterval: 25 - 202 mm
- Borestativ: Mål på standplade og systemvægt baseret på brug af SFL stander
- Grundmateriale: Beton
Del
Kunder søgte også efter diamantboremaskine
Egenskaber og fordele
- Meget brugervenlig takket være intuitivt designede funktioner og manøvreringsknapper
- Stabil, med tre hastigheder til optimal boring i beton uanset diameter
- LED til effektkontrol – viser selv uerfarne brugere, hvordan de opnår den optimale borehastighed og maksimerer borekronens levetid
- Valg mellem high-grade borestativ med mange nyttige funktioner eller enkelt, meget kompakt borestativ med basisfunktioner
- Skift af bor uden brug af værktøj
Arbejdsopgaver
- Standerbaseret system til vandafkølet boring i beton til rørgennemføringer i VVS-, varme- og airconditioninstallationer
- Sømboring til kabelbakker og ventilationskanaler
- Boring til ankre med stor diameter, armeringsjern og montering af gelændere og afskærmninger


Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.