DD 30-W Diamantboremaskine
Nyt produktProdukt #r51318
Kompakt, let diamantboremaskine til håndholdt vådboring af huller i sikkerhedsankre eller armeringsjern ved diametre på 8-35 mm (5/16-1-3/8")
- Diameterinterval: 8 - 35 mm
- Nominel indgangsspænding: 230 V
- Grundmateriale: Beton, Murværk
Del
Kunder søgte også efter diamantboremaskine
Egenskaber og fordele
- Meget støjsvag boring – den ideelle løsning til boring i ubeboede bygninger
- Boring uden beskadigelse/vibrationer reducerer risikoen for skader på skøre materialer og muliggør boring tæt på kanter
- Hurtig børing gennem armeringsjern takket være den unikke TopSpin teknologi
- Softstart-funktioner til præcis hulpositionering
- Det selvspændende borepatronsystem uden nøgle gør udskiftning af borekronter mulig hurtigere og lettere end nogensinde
Arbejdsopgaver
- Nøjagtig boring af ankerhuller og gennemgående huller, 8 til 35 mm (5/16 – 1-3/8") i diameter
- Støjsvag boring til montering af ankre under renovationsarbejde på hospitaler, virksomheds- og beboelsesbygninger
- Vådboring i tungt armeret beton, murværk og natursten
- Vårboring i skøre materialer (marmor, fliser, murværk, natursten) og tæt på kanter

Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.