DD 150-U Diamantboremaskine
Nyt produktProdukt #r9021697
Alsidig kærebor til håndholdt eller rigbaseret boring ved diametre på 8-162 mm (5/16 – 6 – 3/8") i diameter
- Diameterinterval: 8 - 162 mm
- Grundmateriale: Beton, Armeret beton, Asfalt, Murværk
- Betjeningstilstand: Håndholdt eller rig-monteret boresystem
Del
Egenskaber og fordele
- Høj motorydelse og 3-trins gear for optimal borehastighed
- 360 graders justerbart sidehåndtag med indbygget system for styring af støvsugning- og vandforsyning
- Display med feedback i realtid med digitalt vaterpas, gearvælger, effektkontrolfunktion, avanceret brugsstatistik og let forståelige servicemeddelelser
- Bluetooth®-forbindelse til WMS 100 vandforsyningssystem
- Brugsstatistikanalyse i realtid via appen Hilti Connect
Arbejdsopgaver
- Boring i stativ for vådboring i beton til rørgennemføringer, kabelbakker og kanaler og til montering af rækværk og barrierer
- Håndført vådboring til montering af større ankre og armeringsjern
- Håndført tørboring i murværk til rørgennemføringer i VVS-, varme- og aircondition og til skorstens- og ovnmontering

Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.