DX 6 MX boltepistol med magasin
Nyt produktProdukt #r11908223
Fuldautomatisk boltepistol med magasin til fastgørelse af båndede søm
- Mål (LxBxH): 485 x 69 x 190 mm
- Vægt: 3.63 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: Båndede
Del
Kunder søgte også efter sømmagasin, krudtpistol, skudmontage, skudpistol eller DX
Egenskaber og fordele
- Sømmagasin inkluderet – 10 søm kan skydes hurtigt efter hinanden, før du genlader
- Et-trins energiniveauindstilling – udvidet effektjustering betyder, at du kan bruge en enkelt patronfarve til mange fastgørelser
- Højere produktivitet – automatisk stempelretursystem og patronfremføring gør det muligt at arbejde op til 5 gange hurtigere end alternative fastgørelsesmetoder
- Nem at betjene – præcis styring hjælper med at levere ensartet og mere præcis fastgørelse
- On-board display – viser, hvornår din sømpistol skal rengøres eller vedligeholdes
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af træ og metalplader til beton, kalksandsten, murværk eller stål
- Fastgørelse af 2x4 forskalling med X-CT på beton
- Til fastgørelse af drænplader og membraner på beton eller CMU-blok
- Fastgørelse af vægplader, nedbøjnings- eller teleskopbeslag til beton og stål
- Montering af Hilti-formklodselementer på beton