DX 6 sæt til sømpistol til skudmontage
Nyt produktProdukt #r11908523
Fuldautomatisk sømpistol til skudmontage – væg- og forskallingssæt
- Mål (LxBxH): 485 x 69 x 190 mm
- Vægt: 3.63 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: Båndede
Del
Kunder søgte også efter dx-kit, krudtpistol, skudmontage, skudpistol eller DX
Egenskaber og fordele
- Maksimal alsidighed – sæt indeholder magasin til 10 søm og udskiftelige boltføringer til specifikke søm
- Et-trins energiniveauindstilling – udvidet effektjustering betyder, at du kan bruge en enkelt patronfarve til mange fastgørelser
- Højere produktivitet – automatisk stempelretursystem og patronfremføring gør det muligt at arbejde op til 5 gange hurtigere end alternative fastgørelsesmetoder
- Nem at betjene – præcis styring hjælper med at levere ensartet og mere præcis fastgørelse
- On-board display – viser, hvornår din sømpistol skal rengøres eller vedligeholdes
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af træ og metal til beton, murværk eller stål
- Fastgørelse af træ på beton
- Til fastgørelse af grundmursplader og membraner på beton eller murværk
- Fastgørelse af stålregler eller teleskopskinner til beton og stål
- Montering af Hilti-formklodselementer på beton