BX 3-L-22 Batteridrevet boltpistol (længere søm)
Nyt produktProdukt #r13250341
BX 3 boltpistol til længere søm (maks. 36 mm| 1-13/32") til fastgørelse af gipslægte og andre lette materialer til beton, stål og murværk
- Mål (LxBxH): 474 x 134 x 370 mm
- Værktøjsvægt: 3.514 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: Båndede
Del
Kunder søgte også efter krudtpistol eller skudpistol
Egenskaber og fordele
- Batteridrevet boltpistol med 30-søm magasin udviklet specifikt til arbejdsopgaver med gips – BX 3-L-22 kan erstatte dine gasdrevne værktøjer og samtidig reducere støj, rekyl, vedligeholdelse og omkostninger
- Batteridrevet performance uden at gå på kompromis – monterer op til 850 søm pr. opladning takket være Nuron-batterier og en effektiv kulfri motor
- Smarte funktioner – værktøjet gør sig automatisk klar til den første fastgørelse, når du samler det op. Aktiv fejlfinding via appen ON!Track og en indikator for sømmængde, der også hjælper dig med at undgå nedetid på byggepladsen
- Udviklet til bedre håndtering – kontureret håndtag, kort slag og LED-lys hjælper dig med at arbejde mere komfortabelt, når der arbejdes med flere hundrede søm om dagen
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevet fastgørelsesværktøj, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, førsteklasses fastgørelse og et stort udvalg af services, som holder dig produktiv hele dagen
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af gipsvæg på beton og stål
- Fastgørelse af træ til beton – ændret magasin til brug med længere søm (maks. længde 36 mm)
- Fastgørelse af membraner, net og plade i beton
- Fastgørelse af kabler og gennemføringer på beton og stål
- Fastgørelse af træ på beton – ændret magasin til brug med længere søm (maks. længde 1-13/32")