BX 4-ME-22 Batteridrevet boltpistol
Nyt produktProdukt #r19355069
BX 4-22 Batteridrevet boltpistol til montering af kabler, trækrør og gevindbolte i beton, stål og murværk
- Mål (LxBxH): 475 x 149 x 387 mm
- Fastgørelsesmiddel indføring: Sømstrip
- Nominel spænding: 21,6 V
Del
Kunder søgte også efter Boltepistol, Skudmontage, Betonsømpistol, Batteri-sømpistol eller Sømpistol
Egenskaber og fordele
- Udviklet til elektriker – vores batteridrevet sømpistol med mulighed for længere søm tilbyder et hurtigere og mere pålideligt alternativ til boring og forankring (selv til gevindbolte), hvilket hjælper dig med at spare tid og ressourcer
- En mere ensartet fastgørelseskvalitet – det mekaniske drev giver en mere pålidelig fastgørelse, samtidig med at du slipper for støj, rekyl, vedligeholdelse og de omkostninger som du har ved en gas boltpistol
- Høj batteri effektivitet – mulighed for at skyde op til 1000 søm per time, takket være vores Nuron-batterier og kulfri motor.
- Smart teknologi – indikator for genopfyldning af søm, selvaktiverende værktøjsforberedelse ved opsamling og omgående fejlretning via ON!Track-appen til reduceret nedetid på arbejdsstedet
- Øget fleksibilitet og håndtering – vinklede og aftagelige magasiner gør arbejdet nemmere, mens et afbalanceret håndtag og kort slaglængde gør gentagne arbejdsopgaver mere komfortable
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af kabler og trækrør i beton og stål (maks. sømlængde 45 mm)
- Fastgørelse af M6/W6 gevindbolte i stål eller beton
- Fastgørelse af gipslægte i beton og stål (valgfri IF-sømpistolnæse anbefales)
- Fastgørelse af membraner, net og plade i beton
- Fastgørelse af kabler og trækrør i beton og stål (maks. sømlængde 1-3/4")